Tear Tab Caps provide a quick-fit and quick-release solution thanks to their tear-away tab design. Effectively protects parts from damage, dirt, moisture and other forms of contamination. Suitable for various applications including hydraulic tubes and pipes, hydraulic fittings, and general tube end protection. They are an excellent choice for the specialist vehicle industry and other manufacturing sectors.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTLSPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | h | d | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3279 TL - 2,0656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,3004 TL - 5,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1" x 11
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,5527 TL - 2,4154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11/16" x 16
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8824 TL - 1,3726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8" x 19
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,5399 TL - 2,3954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,5465 TL - 3,9613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4" x 14
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
GAS
|
||
| 1,2636 TL - 1,9656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,5206 TL - 2,3654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9/16" x 18
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,5399 TL - 2,3954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 1,6041 TL - 2,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,3771 TL - 2,1422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,7155 TL - 2,6686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M22
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,2874 TL - 3,5582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1" x 14
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8567 TL - 1,3326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,7155 TL - 2,6686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13/16" x 16
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8802 TL - 1,3693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16" x 20
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin