Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9574 TL - 77,5908 TL | 1674 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 16048 Stokta |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | 15770 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 26,8695 TL - 80,9008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 102,4081 TL - 102,4081 TL | 960 Stokta |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 109,5578 TL - 109,5578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 2,0082 TL - 4,92 TL | 117000 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 5,3938 TL - 13,2147 TL | 159 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 4,0268 TL - 9,8659 TL | 3330 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 3,7746 TL - 9,2478 TL | 39824 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1,2932 TL - 3,1684 TL | 12208 Stokta |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 3,1332 TL - 7,6763 TL | 504 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 40,059 TL - 40,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,2616 TL - 3,0911 TL | 2 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 43,739 TL - 43,739 TL | 592 Stokta |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 79,2769 TL - 79,2769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 7,1811 TL - 7,1811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 96,5202 TL - 96,5202 TL | 16 Stokta |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 49,3582 TL - 108,1597 TL | 800 Stokta |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin