Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Stokta

Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
70 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h h1 Azami Et Kalınlığı D Minimum Wall Thickness Satın Al
38,7398 TL - 43,0442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
9,717 TL - 10,7967 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
18,6894 TL - 20,766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
5,529 TL - 6,1434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
4,1253 TL - 4,5837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,771 TL - 1,1994 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,8979 TL - 2,9523 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
1,0998 TL - 1,7109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
43,9888 TL - 48,8764 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
34,5913 TL - 38,4348 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
34,6275 TL - 53,8651 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
35,2338 TL - 39,1487 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
42,2457 TL - 46,9396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,7268 TL - 1,1307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
2,1249 TL - 3,3055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
4,2743 TL - 4,7492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
2,1114 TL - 3,2845 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
2,2439 TL - 2,4932 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
4,4611 TL - 6,9395 TL 16000 Stokta
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
4,5834 TL - 5,0926 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
  • / 4
Yuvarlak Boru Eklentileri 130.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753252

Fiyat Aralığı
43,0442 TL - 38,7398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    130.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 75.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753733

Fiyat Aralığı
10,7967 TL - 9,717 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 90.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753801

Fiyat Aralığı
20,766 TL - 18,6894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753689

Fiyat Aralığı
6,1434 TL - 5,529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 52.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753641

Fiyat Aralığı
4,5837 TL - 4,1253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 16.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753313

Fiyat Aralığı
1,1994 TL - 0,771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 21.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753399

Fiyat Aralığı
2,9523 TL - 1,8979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 22.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753405

Fiyat Aralığı
1,7109 TL - 1,0998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 150.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753306

Fiyat Aralığı
48,8764 TL - 43,9888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 101.6 mm Siyah LDPE - PCR

20753146

Fiyat Aralığı
38,4348 TL - 34,5913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    101.6 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 102.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753153

Fiyat Aralığı
53,8651 TL - 34,6275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 120.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753214

Fiyat Aralığı
39,1487 TL - 35,2338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 140.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753283

Fiyat Aralığı
46,9396 TL - 42,2457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    140.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 13.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753245

Fiyat Aralığı
1,1307 TL - 0,7268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 32.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753481

Fiyat Aralığı
3,3055 TL - 2,1249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753634

Fiyat Aralığı
4,7492 TL - 4,2743 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753467

Fiyat Aralığı
3,2845 TL - 2,1114 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 34.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753498

Fiyat Aralığı
2,4932 TL - 2,2439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753573

Fiyat Aralığı
6,9395 TL - 4,4611 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753672

Fiyat Aralığı
5,0926 TL - 4,5834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm