Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Black, Silver, Krom Seri Kodu: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | t | h | Renk | Malzeme | D | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,9521 TL - 25,9521 TL | 800 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
26,6009 TL - 26,6009 TL | 800 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 600 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
10,9347 TL - 26,7901 TL | 121176 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Krom
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
22,921 TL - 56,1563 TL | 140 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 1099 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
5,4358 TL - 13,3177 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Silver
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 396 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | 1577 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
30,7014 TL - 75,2185 TL | 10580 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 800 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 912 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | 1580 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
4,6052 TL - 11,2827 TL | 83788 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Silver
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
6,0456 TL - 14,8119 TL | 264775 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
24,9262 TL - 24,9262 TL | 400 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
5,4884 TL - 13,4466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
43,3185 TL - 106,1302 TL | 58 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
3,6063 TL - 8,8356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin