Menü Arama

Yuvarlak Boru Uçları - Krom Kaplama

Stokta

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.

  • Yivli mafsal.
  • Kolay takılıp tutturulur.
Malzeme: ABS, PE Renk: Black, Silver, Krom Seri Kodu: SR5723, SR1562

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu t h Renk Malzeme D Tip Satın Al
17,4429 TL - 27,1335 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
11.0 mm
Silver
ABS
45.0 mm
2
7,14 TL - 11,1067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
16.0 mm
1
12,4537 TL - 19,3725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
38.0 mm
1
10,0963 TL - 15,7054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
28.0 mm
1
7,0544 TL - 10,9736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
8.0 mm
Silver
ABS
16.0 mm
2
17,4429 TL - 27,1335 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
11.0 mm
Silver
ABS
45.0 mm
1
12,7458 TL - 19,8269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
10.0 mm
Silver
ABS
38.0 mm
2
10,0963 TL - 15,7054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
28.0 mm
2
10,0078 TL - 15,5678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
10.0 mm
Silver
ABS
28.0 mm
2
  • / 6
Round Boru Eklentisi 45.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604394

Fiyat Aralığı
27,1335 TL - 17,4429 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver
Round Boru Eklentisi 16.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604189

Fiyat Aralığı
11,1067 TL - 7,14 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver
Round Boru Eklentisi 38.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604257

Fiyat Aralığı
19,3725 TL - 12,4537 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver
Round Boru Eklentisi 28.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604202

Fiyat Aralığı
15,7054 TL - 10,0963 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver
Round Boru Eklentisi 16.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604325

Fiyat Aralığı
10,9736 TL - 7,0544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver
Round Boru Eklentisi 45.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604264

Fiyat Aralığı
27,1335 TL - 17,4429 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver
Round Boru Eklentisi 38.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604370

Fiyat Aralığı
19,8269 TL - 12,7458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver
Round Boru Eklentisi 28.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604332

Fiyat Aralığı
15,7054 TL - 10,0963 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver
Round Boru Eklentisi 28.0 mm 1.2 mm Silver ABS

20604349

Fiyat Aralığı
15,5678 TL - 10,0078 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Silver