Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Yaylı Pistonlar Endeks Pistonları

 (4 Ürün grupları)


Yaylı Pistonlar - Bilyalı Uç - Altıgen

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Malzeme: Karartılmış Çelik, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR31500

Yaylı Pistonlar - Bilye - Oluklu

Oluklu ve bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, paslanmaz bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.

Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Mükemmel korozyon direnci için seçilen paslanmaz bilye, zor şartlarda bile pistonun uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasına imkan verir. Ayrıca, paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.

Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.

  • Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir.
  • Paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.
  • 250C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Çelik Seri Kodu: SR32100

Yaylı Pistonlar - Pim - Altıgen Soket

Pim uçlu ve Altıgen soketli Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, pim ucu, yay mekanizması, ayrıca altıgen soket. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.

Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Piston elle bastırılarak hızlıca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hemen ayarlanıp değiştirilebilir.

Altıgen soket, yaylı pistonun altıgen anahtarla tahrikini kolaylaştırır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Termoplastikten mamul Pimler -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak paslanmaz çelikten mamul Pimler 250C sıcaklığa dayanabilir. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.

  • Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, pim ucu, yay mekanizması, ayrıca altıgen soket.
  • -30C ile +50C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak paslanmaz çelikten mamul Pimler 250C sıcaklığa dayanabilir.
  • Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı tam uyarlanabilir.
Malzeme: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SR32200

Yaylı Pistonlar - Pim - Oluklu

Yaylı Pistonlar - Pim - Oluklu, konumlama, endeksleme, baskı uygulama, çıkarma ve kilitleme işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Dişli gövde, piston pimi ve yay mekanizması. Pistonun yayı, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutacak gücü oluşturur.

Bileşenlerin hassas hizalanması ve emniyetli konumlandırması için yaygın olarak kullanılır. Piston pimi uzatılarak veya geri çekilerek bileşeni kilitler ya da açar. Böylece, doğru hizalama oluşturur ve istemeden hareket etmesi önler. Piston uzatıldığında yerine kilitlenerek parçanın kazayla hareket etmesini veya yerinden oynamasını önler.

Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Piston elle bastırılarak kolayca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hızlıca ayarlanıp değiştirilebilir. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşyalar, tıbbi ekipman ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.

  • Piston pimi uzatılarak veya geri çekilerek bileşeni kilitler ya da açar. Böylece, doğru hizalama oluşturur ve istemeden hareket etmesi önler.
  • Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır.
  • 250C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SR32150