Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

SAE Push Fit Faturalı Flanş Koruyucuları Spiralguard® Flex

 (1 Ürün grubu)


Yükseltilmiş Yüzey Çivili Flanş Koruyucular

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.

İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey koruması sağlar.
  • Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
  • İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SR1355