Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | 5799 Stokta |
Kırmızı
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 498751 | 57,3023 TL - 140,3907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|
| 71,7066 TL - 175,6814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 65,7136 TL - 160,9984 TL | 41650 Stokta |
Kırmızı
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
High-Pressure
|
||
| 62,0336 TL - 151,9825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 32,0293 TL - 71,7544 TL | 22100 Stokta |
Mavi
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 70,6553 TL - 173,1055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 56,4611 TL - 138,3298 TL | 55930 Stokta |
Mavi
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 35,6314 TL - 80,08 TL | 178600 Stokta |
Kırmızı
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 36,4102 TL - 81,9423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 73,9147 TL - 181,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 80,5386 TL - 197,3196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 68,3421 TL - 167,4384 TL | 71680 Stokta |
Mavi
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 65,7136 TL - 160,9984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 11,4798 TL - 11,4798 TL | 55896 Stokta |
Sarı
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 10,7704 TL - 10,7704 TL | 17976 Stokta |
Sarı
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 15,5281 TL - 28,7555 TL | 126 Stokta |
Sarı
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 13,2298 TL - 32,4132 TL | 12325 Stokta |
Sarı
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 12,8057 TL - 31,3742 TL | 4556 Stokta |
Sarı
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin