Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.
Series Code :SREFA04
Seri Kodu: SREFA04
Ideal for eliminating macro and micro bends that occur during mishandling of optical fibres. The trays are stackable to any number and inter-tray fibre routing is possible. Can use with splice holders, splice protectors and bend limiting tubing. Lids, trays and hinges also sold separately.
Fiber Kesik Adaptörleri SC konnektör için delik kesiğini ST konnektör için delik kesiğine dönüştürür. Optik fiber bölücü, aramid telleri olan kablonun ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. UL94-V2 standardına uygun Siyah veya Doğal Naylondan mamuldür.
Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.
Series Code :SROFTHSP
Seri Kodu: SROFTHSP
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin