Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.
Series Code :SREFA04
Seri Kodu: SREFA04
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Yarıçap | Montaj Yöntemi | Toplam Yükseklik | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
30.0 mm
|
|
|
|
|||
| 7565 Stokta |
Siyah
|
30.0 mm
|
Vida
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
43.2 mm
|
Yapışkan
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
| 1920 Stokta |
Siyah
|
30.0 mm
|
Yapışkan
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
|||
| 4158 Stokta |
Siyah
|
30.0 mm
|
Yapışkan
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
25.0 mm
|
Yapışkan
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| EFA04-76-001 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
35.0 mm
|
Vida
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| OFSB-4-85-01A | 36040 Stokta |
Doğal renk
|
43.2 mm
|
Yapışkan
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1053 Stokta |
Doğal renk
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
| 53176 Stokta |
Siyah
|
30.0 mm
|
Vida
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
| 3553 Stokta |
Siyah
|
40.0 mm
|
Vida
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
25.0 mm
|
Vida
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| 15 Stokta |
Siyah
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
|||
| 9500 Stokta |
Siyah
|
25.0 mm
|
Vida
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
|||
| 1656 Stokta |
Siyah
|
25.0 mm
|
Yapışkan
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin