Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber Fiber Optik Kablo Yönetimi

 (5 Ürün grupları)


Fiber Ek Yeri Tepsileri - Sistem, Set

Ideal for eliminating macro and micro bends that occur during mishandling of optical fibres. The trays are stackable to any number and inter-tray fibre routing is possible. Can use with splice holders, splice protectors and bend limiting tubing. Lids, trays and hinges also sold separately.

Fiber Gerilim Azaltıcı Çanak

Optical Fibre Relief Boots protect wires and fibre cables from rough panel hole edges during installation and use. Very easy to install - no tools are needed.

These boots provide added protection to 900 micron fibre, while routing cables and wires through a hole. They also limit the angle of the fibre cable, which can help reduce signal loss. This is a huge time and cost-saving.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colour: Black

Fiber Optik Bağlantı Rakorları

Made from Black Thermoplastic Elastomers (TPE), Fibre Optic Connector Boots provide strain relief for Micron Fibres and additional protection to the fibre, while routing through a hole. The 900 Micron Transition Boot limits the bend of the fibre, preventing signal loss.

Optik Fiber Bağlantı Kapakları

Optik Fiber Bağlantı Kapakları dış unsurları, istenmeyen yabancı maddeleri ve kiri, fiberlerin ve kabloların dışında tutar. Ürün grubumuz 2,5 inç uzunluğunda metal zincire sahip toz kapakları da içerir. Malzeme Seçenekleri; HDPE, PVC, Paslanmaz Çelik ve TPE. Renkler: Siyah, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Beyaz.

Yüksük Toz Kapağı

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.