Menü Arama

Yüksük Toz Kapağı

Üretimde

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kapak Yüksekliği Malzeme Satın Al
23,3415 TL - 23,3415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
TPE
Fiber Toz Kapağı Yüksük Black

EFA02-52-001

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kapak Tipi
    Ferrule
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Kapak Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm