Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber Push On Fiber Optik Toz Kapağı Fiber Optik Kablo Yönetimi

 (2 Ürün grupları)


Optik Fiber Bağlantı Kapakları

Optik Fiber Bağlantı Kapakları dış unsurları, istenmeyen yabancı maddeleri ve kiri, fiberlerin ve kabloların dışında tutar. Ürün grubumuz 2,5 inç uzunluğunda metal zincire sahip toz kapakları da içerir. Malzeme Seçenekleri; HDPE, PVC, Paslanmaz Çelik ve TPE. Renkler: Siyah, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Beyaz.

Yüksük Toz Kapağı

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.