Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Yerin kısıtlı, esneklik ve görüntünün önemli olduğu uygulamalar için elverişlidir. Aletsiz hızlı ve kolay montaj. Toz geçirmez, montajı kolay. Dişsiz deliklere uygun.
Kablo Salmastrası birçok kablo ve telin geçmesini sağlayıp keskin kenarlardan da korur. Kabloları derli toplu ve düzenli tutar. Çeşiti malzeme seçenekleriyle sunulur: 80 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip UL94 V2 sınıfı doğal Naylon 6/6 veya 65 Shore A sertlik sınıfı ve 180 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip Siyah Silikon Kauçuk. Tüm boyutlar, ürün kurulu durumda olarak verilmiştir.
Kablo Giriş Sistemi Halkaları, makine ve ekipman için aletsiz bir giriş ve bağlantı teknolojisidir. Çeşitli boyutlarda sunulan bu ürün grubunun çoğu açık olup bir yuva ve delik içerir. Yuva ve delik içermeyen kapalı bir seçenek de mevcuttur. Siyah TPE TPV ile mamul bu halkala IP65 koruma sınıfındadır. -30 C ils 100 C arasında sıcaklıklara uygundur. Beraberinde sunulan Kablo Giriş Sistemi Plakası ayrı satılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin