Kablo Giriş Sistemi Halkaları, makine ve ekipman için aletsiz bir giriş ve bağlantı teknolojisidir. Çeşitli boyutlarda sunulan bu ürün grubunun çoğu açık olup bir yuva ve delik içerir. Yuva ve delik içermeyen kapalı bir seçenek de mevcuttur. Siyah TPE TPV ile mamul bu halkala IP65 koruma sınıfındadır. -30 C ils 100 C arasında sıcaklıklara uygundur. Beraberinde sunulan Kablo Giriş Sistemi Plakası ayrı satılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|
85,1036 TL - 85,1036 TL | 418 Stokta |
0.878 in
22.3 mm
|
||
85,1036 TL - 85,1036 TL | 2739 Stokta |
0.878 in
22.3 mm
|
||
85,1036 TL - 85,1036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
||
85,1036 TL - 85,1036 TL | 2236 Stokta |
0.878 in
22.3 mm
|
||
85,1036 TL - 85,1036 TL | 25 Stokta |
0.878 in
22.3 mm
|
||
85,1036 TL - 85,1036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
||
85,1036 TL - 85,1036 TL | 1110 Stokta |
0.878 in
22.3 mm
|
||
85,1036 TL - 85,1036 TL | 20 Stokta |
0.878 in
22.3 mm
|
||
9,8389 TL - 9,8389 TL | 552678 Stokta |
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin