Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Asgari gerilme mukavemeti 180,000 psi olan yekpare dövme alaşım çelik halkalar. Siyah oksit son kat, korozyon direncine katkı sağlar. Cıvata ekseninden 0-90 arasında aynı nominal yükü tutar. Yük altında 360 dönüş ve 180 eksen. Bu Ağır Hizmet Tipi Kaldırma Halkaları Askeri MIL-STD 209 özelliklerine ve ANSI/ASME B30.26 standardına uygundur. Azami tasarım faktörü: 5:1 ASTM 1444'e uygun denetlenmiş manyetik parçacık testinden geçirilir. Azami yük kapasitelerini karşılamak için yüksek mukavemetli vidalar kullanılmalıdır. Asgari yük derecesini asla aşmayın.
Güvenli Tasarımlı Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0-90 arasında aynı nominal yükü tutar. Yük altında 360 dönüş ve 180 eksen. Tasarım Faktörü: 5:1 Alaşımlı çelik modeli asgari 180,000 psi çekme direncine sahiptir; ASTM 1444 uyarınca manyetik parçacık testine tabi tutulmuştur ve korozyona direnç sağlayan siyah oksit son kata sahiptir. Paslanmaz Çelik 300 modelleri NDT (tahribatsız muayene) özelliğine sahiptir: MIL-STD-50032 uyarınca %100 sıvı penetran testi, ASTME 1417, saflaştırma işlemi: ASTM A 967 uyarınca temiz ve pasifleştirilmiş, QQ-P-35 Tip II. Azami yük kapasitelerini karşılamak için yüksek mukavemetli vidalar kullanılmalıdır. Asgari yük derecesini asla aşmayın.
Hoist rings - Flip Flop are made of forge chrome moly steel, with a black oxide finish for corrosion resistance. They will pivot 180 under load. Design Factor: 6:1. Certified heat treated. Rings and bodies are magnetic particle inspected per ASTM 1444. Screws included. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
Dişi dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
Yekpare silindirik gövdelidir, bir tarafı ekleme için dişli uca, diğer tarafı da açık uçlu göze sahiptir. Halkalı göz; kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Dişi tasarım sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.
-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Erkek dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur. Dişli gövde, önceden açılmış deliğe veya dişli eklentiye kolayca monte edilmesini sağlarken halkalı göz ise kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Erkek tasarımı, sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.
-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin