Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Kaldırma Halkaları

 (3 Ürün grupları)


Flip Flop Pivot Kaldırma Halkası

Hoist rings - Flip Flop are made of forge chrome moly steel, with a black oxide finish for corrosion resistance. They will pivot 180 under load. Design Factor: 6:1. Certified heat treated. Rings and bodies are magnetic particle inspected per ASTM 1444. Screws included. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - Dişi

Dişi dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.

Yekpare silindirik gövdelidir, bir tarafı ekleme için dişli uca, diğer tarafı da açık uçlu göze sahiptir. Halkalı göz; kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Dişi tasarım sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.

-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
  • -20C ila +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerinde ve otomotiv sektöründe kullanılır.
  • Yekpare silindirik gövdelidir, bir tarafı ekleme için dişli uca, diğer tarafı da açık uçlu göze sahiptir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SRP4044, SRP4041

Kaldırma Halkalı Cıvatalar

Erkek dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.

Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur. Dişli gövde, önceden açılmış deliğe veya dişli eklentiye kolayca monte edilmesini sağlarken halkalı göz ise kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Erkek tasarımı, sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.

-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
  • -20C ila +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerinde ve otomotiv sektöründe kullanılır.
  • Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SRP4043A2, SRP4040