Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Plastik BSP Dişleri Konik Kapak ve Tapalar

 (2 Ürün grupları)


Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Blue, Black, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Yüksek Isı Konik Tapalar

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072