Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
332 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
35.3 mm
30.9 mm
26.5 mm
29.0 mm
19.0 mm
2
298200 Stokta
59.3 mm
70.3 mm
67.3 mm
56.7 mm
64.1 mm
31.7 mm
2
38318 Stokta
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2
10000 Stokta
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.9 mm
21.0 mm
16.4 mm
13.5 mm
14.5 mm
11.5 mm
2
68850 Stokta
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
2
8832 Stokta
74.0 mm
80.0 mm
76.8 mm
70.0 mm
73.4 mm
24.4 mm
2
173400 Stokta
38.6 mm
45.2 mm
40.7 mm
37.0 mm
39.0 mm
19.1 mm
2
120000 Stokta
50.3 mm
57.2 mm
55.1 mm
48.6 mm
53.5 mm
25.4 mm
2
183600 Stokta
36.8 mm
44.5 mm
40.6 mm
35.2 mm
38.9 mm
19.1 mm
2
875500 Stokta
12.0 mm
17.5 mm
14.8 mm
10.5 mm
12.0 mm
11.0 mm
2
847800 Stokta
34.1 mm
44.5 mm
38.5 mm
32.6 mm
36.8 mm
23.8 mm
3
810000 Stokta
9.0 mm
13.9 mm
10.7 mm
7.5 mm
8.8 mm
11.5 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
118.5 mm
115.0 mm
105.0 mm
109.0 mm
28.0 mm
2
7000 Stokta
6.2 mm
11.1 mm
7.6 mm
5.0 mm
5.9 mm
9.5 mm
2
6821 Stokta
252.2 mm
272.5 mm
257.8 mm
247.8 mm
247.2 mm
33.8 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.5 mm
32.8 mm
19.1 mm
3
51600 Stokta
60.8 mm
66.7 mm
66.2 mm
59.2 mm
64.5 mm
25.4 mm
2
215000 Stokta
8.4 mm
13.5 mm
10.0 mm
6.9 mm
8.2 mm
9.5 mm
2
6141 Stokta
7.7 mm
12.7 mm
9.3 mm
5.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
2
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 28.0 mm 30.9 mm Kırmızı

10250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    35.3 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.9 mm
  • d3
    26.5 mm
  • d4
    29.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 59.3 mm 67.3 mm Kırmızı

11100


Stok Seviyeleri
298200 Stokta
Özellikler
  • D
    70.3 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    56.7 mm
  • d4
    64.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 3.358 in 3.465 in Kırmızı

11171


Stok Seviyeleri
38318 Stokta
Özellikler
  • D
    92.0 mm
  • d1
    85.3 mm
  • d2
    88.0 mm
  • d3
    82.9 mm
  • d4
    85.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 72.4 mm 75.7 mm Blue

82


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 14.9 mm 16.4 mm Kırmızı

12481


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.9 mm
  • d2
    16.4 mm
  • d3
    13.5 mm
  • d4
    14.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 31.1 mm 34.3 mm Kırmızı

12568


Stok Seviyeleri
68850 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 74.0 mm 76.8 mm Kırmızı

10550


Stok Seviyeleri
8832 Stokta
Özellikler
  • D
    80.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    76.8 mm
  • d3
    70.0 mm
  • d4
    73.4 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 38.6 mm 40.7 mm Blue

54


Stok Seviyeleri
173400 Stokta
Özellikler
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 50.3 mm 55.1 mm Blue

63


Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • D
    57.2 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    55.1 mm
  • d3
    48.6 mm
  • d4
    53.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 36.8 mm 40.6 mm Blue

53


Stok Seviyeleri
183600 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    38.9 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 12.0 mm 14.8 mm Kırmızı

12901


Stok Seviyeleri
875500 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.8 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 34.1 mm 38.5 mm Blue

51


Stok Seviyeleri
847800 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.5 mm
  • d3
    32.6 mm
  • d4
    36.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 9.0 mm 10.7 mm Kırmızı

12483


Stok Seviyeleri
810000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.9 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • d3
    7.5 mm
  • d4
    8.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 4.331 in 4.528 in Kırmızı

10837


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    118.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    115.0 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    109.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 6.2 mm 7.6 mm Kırmızı

10727


Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.6 mm
  • d3
    5.0 mm
  • d4
    5.9 mm
LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 252.2 mm 257.8 mm Black 2

39195


Stok Seviyeleri
6821 Stokta
Özellikler
  • D
    272.5 mm
  • d1
    252.2 mm
  • d2
    257.8 mm
  • d3
    247.8 mm
  • d4
    247.2 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 31.1 mm 34.4 mm Blue

45


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.5 mm
  • d4
    32.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 60.8 mm 66.2 mm Blue

73


Stok Seviyeleri
51600 Stokta
Özellikler
  • D
    66.7 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    66.2 mm
  • d3
    59.2 mm
  • d4
    64.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 8.4 mm 10.0 mm Kırmızı

10289


Stok Seviyeleri
215000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.9 mm
  • d4
    8.2 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 7.7 mm 9.3 mm Kırmızı

12482


Stok Seviyeleri
6141 Stokta
Özellikler
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    7.0 mm