Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round LDPE Push Fit Konik Kapak ve Tapalar

 (3 Ürün grupları)


Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını depolama ve nakliye sırasında hasardan, tozdan ve döküntüden koruyun.Ağır Hizmet Tipi bir duvara ve azami koruma için konik sızdırmazlık halkasına sahiptir.Makine, otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: White, Red Seri Kodu: SR1003

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

NPT Dişli Tapalar

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Malzeme: LDPE Renk: Blue Seri Kodu: SR1114