Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Reusable Metal Algılamalı

 (2 Ürün grupları)


Kablo Kelepçeleri - Metal Algılamalı

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Series Code :SR1747

Seri Kodu: SR1747

Kablo Kelepçeleri, Elematic 2 Kilit

Elematic 2-Lock™ Kablo Bağları Poliamid 6.6 (PA) ile mamul olup Paslanmaz Çelikten çift kilitleme sistemine sahiptir. Birçok farklı uygulama ve endüstri için son derece verimli ve güvenilir bağlantı elemanı.

AISI 316 Paslanmaz Çelikten mamul bu çifte çelik çene, imalat sırasında doğrudan kablo bağının başına takılır. Yenilikçi çifte çelik çene, kablo bağının iki tarafına da kilitlenerek mükemmel demetleme ve güvenlik sağlar.

Çerçevesiz düz profil, kablo bağının uzunluğu boyunca birçok farklı ayarlamaya imkan verir ve çok çeşitli demet çaplarında gerilimi sürekli olarak düzeltir. -40C ila 60C kurulum sıcaklığına sahip kablo bağları, -40C ila 85C çalışma sıcaklığında işlev gösterebilir.

İki renk seçeneği sunulur. Siyah model, UV dirençli PA ile imal edilmiş olup aşırı koşullarda dış mekan uygulamaları için idealdir.

  • Alev direnci sınıflandırması: UL94 V2.
  • ‌Halojenden arındırılmış
  • Renkler: Doğal ve Siyah.