Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Metal Algılamalı

Stokta

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Series Code :SR1747

Seri Kodu: SR1747

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
610960 Stokta
150.0 mm
3798 Stokta
380.0 mm
27400 Stokta
203.0 mm
3500 Stokta
385.0 mm
7500 Stokta
400.0 mm
251600 Stokta
280.0 mm
55000 Stokta
203.0 mm
152960 Stokta
250.0 mm
587000 Stokta
100.0 mm
400 Stokta
110.0 mm
390.0 mm
494661 989 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
7774 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
7245 Stokta
16.0 mm
92.0 mm
3948 Stokta
109.0 mm
377.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
145.0 mm
100 Stokta
110.0 mm
390.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
340.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
92.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
186.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
340.0 mm
  • / 2
Kablo Bağı 150.0 mm 3.6 mm PA Blue

1613790


Stok Seviyeleri
610960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 380.0 mm 7.6 mm PA Blue

1613795


Stok Seviyeleri
3798 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 203.0 mm 2.5 mm PA Blue

1613792


Stok Seviyeleri
27400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 385.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613796


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    385.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 400.0 mm 4.6 mm PA Blue

1613797


Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    400.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 280.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613794


Stok Seviyeleri
251600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 203.0 mm 4.6 mm PA Blue

1613791


Stok Seviyeleri
55000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 250.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613793


Stok Seviyeleri
152960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 100.0 mm 2.5 mm PA Blue

1613789


Stok Seviyeleri
587000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blue

494664


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blue

494661


Stok Seviyeleri
989 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blue

494662


Stok Seviyeleri
7774 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blue

494659


Stok Seviyeleri
7245 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blue

494666


Stok Seviyeleri
3948 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Metal Algılamalı Kablo Bağı 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Blue

494660


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blue

494667


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blue

494665


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blue

494668


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blue

494672


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blue

494673


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı