Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
73,3512 Kč - 104,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
77,1322 Kč - 110,1529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
72,595 Kč - 103,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
7.0
4.0
2.0
6.0
72,595 Kč - 103,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
6.0
4.0
2.0
6.0
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
25.0
4.0
2.0
6.0
84,4422 Kč - 120,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
50.0
4.0
2.0
6.0
95,5331 Kč - 136,6198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
50.0
5.0
2.5
8.0
80,9132 Kč - 115,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
14.0
6.0
3.0
10.0
80,9132 Kč - 115,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
20.0
4.0
1.5
5.0
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
14.0
4.0
2.0
6.0
74,1074 Kč - 105,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
71,0826 Kč - 101,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
2.0
4.0
2.0
6.0
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
8.0
5.0
2.5
8.0
95,0289 Kč - 135,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
18.0
11.0
4.0
12.0
105,1116 Kč - 150,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
112,1694 Kč - 160,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
158,5496 Kč - 226,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
137,376 Kč - 196,1074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
40.0
12.0
5.0
14.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M2 3.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756192

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 2.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756178

Cenové rozmezí
104,8595 Kč - 73,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756246

Cenové rozmezí
110,1529 Kč - 77,1322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 7.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756369

Cenové rozmezí
103,8512 Kč - 72,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756352

Cenové rozmezí
103,8512 Kč - 72,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756444

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756499

Cenové rozmezí
120,7397 Kč - 84,4422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M4 5.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756680

Cenové rozmezí
136,6198 Kč - 95,5331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M5 6.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756789

Cenové rozmezí
115,4463 Kč - 80,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M2 3.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756291

Cenové rozmezí
115,4463 Kč - 80,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756406

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756185

Cenové rozmezí
105,8678 Kč - 74,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756284

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 2.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756314

Cenové rozmezí
101,5826 Kč - 71,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M4 5.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756567

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M6 8.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757038

Cenové rozmezí
135,6116 Kč - 95,0289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757076

Cenové rozmezí
150,2314 Kč - 105,1116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M8 10.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757212

Cenové rozmezí
160,062 Kč - 112,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M6 8.0 100.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757182

Cenové rozmezí
226,6074 Kč - 158,5496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M8 10.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757298

Cenové rozmezí
196,1074 Kč - 137,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0