Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Navrženo k ochraně vyvýšeného čela příruby před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním během výroby, manipulace a přepravy. Poskytuje pevné uchycení pro pohodlnou ochranu dílů a je snadno instalovatelný a odnímatelný. Sortiment obsahuje různé jmenovité průměry.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCXFRPCR
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení.
Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Jsou vybaveny flexibilními žebry, které zajišťují pevné uchycení do otvoru. Montáž nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCXFPCR
Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Trvanlivý chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Upevňovací zátky pro chrániče přírub zajišťují ochranné kotouče celého čela (prodávají se samostatně) k povrchu příruby.
Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku