Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Ochrana hydraulických hadic

 (7 Počet produktových řad)

Vibrace mohou zapříčinit tření a oděr povrchu hadic. V našem sortimentu najdete řešení, která vám pomohou tyto problémy eliminovat a ochrání hadice tam, kde je třeba. V sortimentu najdete ochranné návleky, silikonové oplety určené do náročných podmínek a různé chráničky, které brání rozdrcení a oděru a prodlužují životnost hadic. Pro více informací si také můžete prohlédnout příručku, která vás provede sortimentem ochranných prvků na hydrauliku.

Návleky ohnivzdorné

Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.

  • Chrání před vysokými teplotami, sálavým teplem, přímým plamenem a odstřikem tekutého kovu.
  • Pro snadné použití dobře drží tvar.
  • Ideální pro kabely, hydraulická vedení a hadice.
  • Oplet z vápenato-křemičité příze je vyroben s použitím umělého hedvábí, aby se předešlo nečistotám, které často zanechávají alternativy ze skelného vlákna.
Materiál: silikon Barva: stříbrná, červená, šedá Produktová řada: SRECAFR, SR6001, SR6002

Návleky ochranné – na hadice

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

Vynikající ochrana vůči oděruJednoduchá montáž.Ideální pro spojky, armatury, spoje, kabely a hadice. Materiál: polyamid balistický 1050, polyamid, PES;PO Barva: černá Produktová řada: SR1080, , SR1108, SREHSS

Návleky ochranné – textilní – schválené pro těžařský průmysl

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

Schváleno u US Mine Safety and Health Administration (MSHA) – americká certifikace pro důlní prostoryVysoká odolnost vůči oděru a prasknutíTeplotní odolnost: -40 C až +130 CLze označit logem vaší společnosti a údaji čísla dílu.Standardní délka role: 50 metrů. Materiál: polyester, polyamid Barva: černá Produktová řada: , SR1082

Kroužky pojistné – na hadice

Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.

  • Používají se k zajištění ochranného návleku na hadici.
  • Lisují se na sestavu hadice.
Materiál: hliník Barva: hliník Produktová řada: SR1098

Chrániče hydraulických hadic

Hose Wear Protectors prevent abrasive surfaces from causing point-of-contact wear. Cable ties can be attached via the moulded grooves. Used on hydraulic hoses, and gasoline and oil lines.

  • Chrání hadici před opotřebením v místě kontaktu s abrazivními povrchy.
  • Vysoce odolný materiál s vysokým součinitelem odolnosti proti opotřebení.
  • Drážky pro stahovací pásky.
  • Snadná montáž a demontáž.
  • Lze je použít na hydraulické hadice, palivové a olejové potrubí, brzdové systémy, kabelové svazky a kabely baterie.
Materiál: PVC Barva: žlutá, černá, oranžová Produktová řada: SR6000

Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – Spiralguard

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Výrazně prodlužují životnost hadicSnižují nákladné opravy, prostoje a zvyšují bezpečnost obsluhy.Maximální odolnost vůči oděru a rozdrcení.V kombinaci s ochranným návlekem poskytují prvotřídní ochranu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polypropylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – schválené pro těžařský průmysl

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Testováno a schváleno v souladu s bývalou specifikací British Coal 182:1986, splňuje požadavky nekovovýćh materiálů pro použití pod zemí.
  • Testovány a schváleny Laboratoří pro bezpečnost v těžební průmyslu (Department of Mineral Resources, NSW) v souladu s normou AS2660 FRAS–1991.
  • Mezinárodní norma : ISO 6805.
  • Čísla platných patentů: Austrálie 747837, Německo 69912586.3-08, Itálie a Spojené království 1062456, Spojené státy 6286557
  • Samozhášecí a antistatické.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: šedá Produktová řada: SR1081