Menu Vyhledávání

Spojovací materiál


Matice a podložky
  • Objevte naši řadu matic a podložek, které jsou navrženy pro bezpečné uchycení a lepší rozložení zátěže. Dostupné v provedení z oceli, nerezavějící oceli a mnoha plastových materiálech včetně PVDF, polykarbonátu, PEEK a dalších.

    • Matice mají elegantní povrch, zatímco podložky poskytují ochranu proti poškození povrchu a slouží i jako těsnicí nebo izolační prvek.

    • Spolehlivé řešení v odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví, elektrotechnika, vzduchotechnika, klimatizace a tepelná technika.

    • Náš sortiment obsahuje různé typy matic, např.matice křídlové a matice do plechu, stejně jako podložky pro vysoké zatížení.

    • Pro další ochranná řešení a spojovací prvky se podívejte na naše rozpěrky a tyče a šrouby.

Šrouby a závitové tyče
  • Prozkoumejte sortiment šroubů a závitových tyčí od Essentra Components. Naše stavěcí šrouby a závitové tyče jsou ideální tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je pro ni nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku. Naše vysoce kvalitní šrouby spolehlivě spojí důležité komponenty k sobě a zajistí, že váš výrobek bude držet pohromadě i v těch nejnáročnějších podmínkách. Šrouby se zápustnou hlavou, které jsou ideální pro aplikace, kdy nesmí viditelně vyčnívat hlava šroubu. Šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanicky namáhané spoje. Více informací najdete v naší knihovně, který je nabitá články a případovými studiemi z široké řady oborů a aplikací.

Nýty a spojovací prvky pro panely
  • Náš sortiment nýtů a spojovacího materiálu pro nábytek představuje tolik možností, že si v něm určitě určitě vyberete to pravé řešení pro svůj projekt. Náš sortiment spojovacího materiálu pro nábytek je pevný, jednoduše se instaluje a zahrnuje řešení, jako jsou např. nábytkové spojovací kování, konfirmáty, táhla a excentry. Pro náročnější aplikace (např. automobilový průmysl nebo elektroniku) jsou nýty vyráběny také v provedení z odolných materiálů s dlouhou životností či s odolností vůči vysokým teplotám. Neváhejte a vyzkoušejte naše plastové nýty, např. nýty z polyamidu nebo zatlačovací nýty a spony. Nevíte, které řešení je to pravé? Prohlédněte si naše příručky a užitečné rady, např. nákupní rádce, Příručku pro konstruktéry a projektanty nebo Stručný přehled sortimentu spojovacího materiálu.

Podpora prodeje
  • Víme, že podpora prodeje je pro vás i vaše zákazníky velmi důležitá, takže jsme vyvinuli takový sortiment, který vám pokaždé zajistí jejich pozornost. Máme na skladě všechno pro vaše projekty, od příslušenství pro reklamní poutače a stojany přes chrániče hran a rohů pro nábytek až po menší, avšak nezbytné produkty, jako jsou samolepicí pásky. Navíc můžeme dodat řešení pro upevnění grafiky a tištěných materiálů nebo produkty se suchým zipem, například stahovací pásky a svorky. Při navrhování všech našich výrobků jsme mysleli nejen na vás, ale i na vaše zákazníky.