Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Podpěry krytů a dvířek

 (4 Počet produktových řad)

Podpěry krytů a výklopných dvířek se používají na kryty strojů a zařízení, boxy s nářadím a další víka či poklopy, u kterých je nutné bezpečně přidržovat víko či dvířka otevřená bez použití rukou. Tyto podpěry vík a dvířek také zabraňují jejich příliš velkému otevření a pomáhají tak šetřit závěsy, chrání schránku před poškozením a zabraňují tomu, aby dvířka při otevírání vrážela do osob nebo předmětů za schránkou.

Podpěry dvířek pro střední zatížení

These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.

The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.

  • It is meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally.
  • Available in universal, left or right-handed versions.
  • It is a less expensive alternative to gas springs.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící Barva: přírodní Produktová řada:

Podpěry dvířek – teleskopické, s aretací

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící, ocel uhlíková Barva: , stříbrná Produktová řada:

Podpěry výklopných dvířek – pro vysoké zatížení

Tyto podpěry výklopných dvířek jsou určeny pro spolehlivou podporu a kontrolovaný pohyb u velkých dveří v různých situacích. Jsou stabilní i při velké zátěži a snadno se používají.

S použitím lanka je maximální úhel otevření 90, bez použití lanka je celkový úhel otevření 100. Jsou dostupné v levém i pravém provedení, s lankem i bez něj.

Mají snadnou montáž s pomocí základních nástrojů. Běžně se používají při vysokém zatížení, jako jsou venkovní dveře, průmyslové prostředí, únikové východy nebo dveře na vysoce frekventovaných místech.

  • Jsou určeny pro spolehlivou podporu a kontrolovaný pohyb u velkých dveří.
  • S použitím lanka je maximální úhel otevření 90, bez použití lanka je celkový úhel otevření 100.
  • Používají se při vysokém zatížení, jako jsou venkovní dveře, průmyslové prostředí nebo únikové východy.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRN2200

Zarážky dveřní

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiál: pryž nitrilová NBR, ocel, zinek tlakově litý Barva: černá, červená Produktová řada: