Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(14 Počet produktových řad)
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.
Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.
Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.
Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Hmoždinky se používají se šrouby jako upevňovací řešení pro řadu aplikací v komerčním i domácím stavebnictví, včetně řady projektů pro domácí vylepšování a pro kutily (DIY, udělej si sám), jako je věšení zarámovaných obrazů, polic a jiných nástěnných vitrín.
Tyto levné hmoždinky představují snadno použitelné upevnění s jednoduchou zasouvací konstrukcí a obvykle se používají pro suché obložení. Jsou schopny unést nízkou hmotnost a ideálně se používají se samovrtnými a samořeznými šrouby.
K instalaci hmoždinky do zdi budete potřebovat několik nástrojů: vrtačku, kladivo a šroubovák. Hmoždinky nelze zašroubovat přímo do zdi nebo sádrokartonu, ale musí se zasunout do předvrtaného otvoru. K odstranění hmoždinky stačí použít kleště.
Klecové matice se montují do čtvercových otvorů, které jsou běžné u montážních lišt na zařízeních. Kombinace čtvercového otvoru a klecové matice je ideální např. pro datové rozvaděče, jelikož umožňuje použít různé velikosti matic a šroubů a při poškození lze matice snadno vyměnit. Tento sortiment je vyroben z oceli a je dostupný v různých rozměrech.
Produktová řada: SR6227
Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Křídlové matice jsou k dispozici z pozinkované nízkouhlíkové oceli a se standardním metrickým závitem.
Tyto rychlonasazovací pojistné matice jsou určeny k rychlé montáži a pevnému utažení, zamezují protáčení, prokluzování nebo uvolnění šroubů. Odstraňují potřebu zdlouhavého utahování a uvolňování dlouhých závitů a riziko jejich poškození.
Jsou pozinkované z důvodu odolnosti vůči korozi a lze je nasadit na zalomené nebo ohnuté závitové tyče s úhlem ohybu až 20 stupňů. Jsou vhodné pro venkovní použití, nevyžadují údržbu a jsou opakovaně použitelné. Mají o 50 % rychlejší montáž i demontáž, takže šetří čas i námahu při používání.
Snadno se nasazují i v omezených prostorech a nevyžadují žádný speciální klíč. Jednoduše pojistnou matici otevřete, podle potřeby nasaďte a utáhněte klíčem. Navíc odolávají teplotám až do +150 C. Běžně se používají ve stavebnictví, na lešení, v automobilovém průmyslu a strojírenství.
Přírubové kuličkové matice jsou základní součástí sestav kuličkových šroubů. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak napovídá jejich název, mají přírubu pro větší oporu a snadnou instalaci.
Používají se ve spojení s kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna v přísných tolerancích pro minimální odpor a vysokou míru preciznosti a přesnosti.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Mějte prosím na paměti, že odstranění kuličkové matice může způsobit uvolnění kuličkových ložisek, čímž se kuličková matice stane nepoužitelnou.
Standardní šestihranné matice patří mezi nejběžněji používané matice a používají se s ukotvením, šrouby, vruty, táhly se závitem a s dalšími upevňovacími prvky, které mají vnější závit.
Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.
Tato řada šestihranných matic s těsnicím kroužkem obsahuje o-kroužek, který je stlačen mezi matici a plochu protikusu.
Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné. Matice s těsnicím kroužkem se používají na rozvodné skříně nebo v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.
Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.
Tato řada kloboukových matic s integrovaným těsněním obsahuje o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi matici a protilehlý díl.
Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné. Matice s těsnicím kroužkem se používají na rozvodné skříně nebo v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.
Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.
S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku