Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zátky na plynové ventily

 (5 Počet produktových řad)

Řada rychlonasazovacích krytek na ventily tlakových lahví zaručuje ochranu před poškozením a usazováním nečistot. tyto krytky, které rovněž umožňují odhalit neoprávněnou manipulaci, jsou vyrobeny z LDPE a jsou dostupné v provedení s větrací klapkou nebo bez. Krytky z černého LDPE jsou navrženy k zabránění úniku a nahromadění LPG. Tyto krytky spolehlivě těsní a odolávají i tlaku vzniklému vysokou teplotou.

Zátky těsnicí – rozpěrné – palcová řada

Tyto rozpěrné těsnicí zátky palcové řady nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin a zamezují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.

Rozpěrná kulička se vloží do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do pouzdra. Zůstane na místě s kuličkou zatlačenou do zahloubení ramene.

Mají snadnou montáž, jelikož nevyžadují vyřezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku nebo použití pásky či tmelu. Běžně se používají například u kapalinových systémů, pneumatických systémů, hydraulických systémů, průmyslových systémů a u ventilů.

  • Nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin.
  • Zabraňují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.
  • Používají se například u kapalinových a pneumatických systémů.
Produktová řada: SRP0192, SRP0191

Zátky těsnicí – rozpěrné – metrická řada

Tyto rozpěrné těsnicí zátky metrické řady nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin a zamezují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.

Rozpěrná kulička se vloží do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do pouzdra. Zůstane na místě s kuličkou zatlačenou do zahloubení ramene.

Mají snadnou montáž, jelikož nevyžadují vyřezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku nebo použití pásky či tmelu. Běžně se používají například u kapalinových systémů, pneumatických systémů, hydraulických systémů, průmyslových systémů a u ventilů.

  • Nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin.
  • Zabraňují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.
  • Používají se například u kapalinových a pneumatických systémů.
Produktová řada: SRP0190

Nástroje seřizovací pro zátky těsnicí – palcová řada

Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky palcové řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.

Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.

Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.

  • Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
  • K dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji.
  • Používají se v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
  • Pro palcové velikosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP0193

Nástroje seřizovací pro zátky těsnicí – metrická řada

Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky metrické řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.

Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.

Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.

  • Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
  • K dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji.
  • Používají se v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
  • Pro metrické velikosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP0193

Zátky pro ventily LPG

LPG zátky byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Upevnění na pásku zabraňuje ztrátě zátky a usnadňuje její opětovné nasazení. Vyznačený směr montáže i demontáže.

Series Code: SR1085