Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.
Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.
Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku