Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(34 Počet produktových řad)
Tato řada rychlonasazovacích krytek je navržena pro koncovky Banjo Union. Chrání během skladování, přepravy a testování. To pomáhá zabránit průniku nečistot a úniku zbytků kapaliny, které by mohly poškodit další díly. Banjo Union chrání koncovku typu banjo při instalaci z hydraulické hadice, která jej spojuje s bedením kapaliny.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTOPCR
Žebrované krytky jsou navrženy tak, aby chránily různé čepy. Vnitřní žebra poskytují bezpečné uchycení a jsou flexibilní, aby umožňovala pokrýt různé průměry pomocí jediného dílu. Tyto krytky zabraňují korozi a chrání čepy před oděrem. Jednoduchá montáž i demontáž. Jsou vhodné pro různá použití včetně průmyslové výroby, zábradlí, plotů a nábytku.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCAPCR
Žebrované krytky s úchopem jsou navrženy tak, aby chránily různé čepy. Poskytují jak bezpečnost, tak lepší úchop pro spolehlivou manipulaci. Vnitřní žebra poskytují bezpečné uchycení a jsou flexibilní, aby umožňovala pokrýt různé průměry pomocí jediného dílu. Tyto krytky zabraňují korozi a chrání čepy před oděrem. Jednoduchá montáž i demontáž. Jsou vhodné pro různá použití včetně průmyslové výroby, zábradlí, plotů a nábytku.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCA2PCR
Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Plastové kryty potrubí poskytují účinnou ochranu trubek a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně. Ventilační otvor, který umožňuje uvolnění tlaku.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPEPCR
Rychlonasazovací ukončovací krytky slouží jakoochranné komponenty pro metrické závity, BSP a UNF, které chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach. Konstrukce umožňuje snadnou montáž a zároveň zajišťuje bezpečné uchycení. Ideální pro různé využití ve výrobě, skladování a během přepravy dílů. Tato řada je ekonomickou alternativou k závitovému profilu.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFBPCR
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020
Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.
Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.
Pružné krytky jsou vhodné pro hladké nebo závitové aplikace a jejich jedinečná konstrukce zaručuje, že se hodí do řady průměrů.
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.
Užitečná krytka s designem křížové hlavy, která se běžně používá na špičku zahradních holí, kovových tyčí a jiných holí.
Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Řada ochranných krytek navržených pro spojky Banjo Union. Poskytují vnější montážní kryt během skladování a přepravy, aby chránily spojku před vnikáním nečistot.
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: žlutá Produktová řada: SR1079
Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.
Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.
Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.
Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.
Ochranná krytka a přídržná podložka v jedné jednotce. Tyto Krytky na šrouby Banjo drží vše pohromadě během montáže, skladování i přepravy.
Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Používají se k ochraně závitů o různých rozměrech.Zabraňuje rezivění či korozi a chrání závit před oděrem.Používá se při výrobě, zábradlí, plotech, nábytku a dalších aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, žlutá Produktová řada: SR1056
Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.
Jsou navrženy tak, aby se hodily na horní část plotového sloupku, roury a trubky.Pomáhá chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, nečistotami nebo vlhkostí.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž. Materiál: polyethylen Barva: bílá Produktová řada: SRF0011
Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Ideální pro utěsnění nebo izolaci a ochranu trubek, trubek a tyčí.Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkostí.Provozní teplota od -55 C do +110 C. Materiál: PO Barva: černá Produktová řada: SR1180
Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chrání před špínou, prachem a nečistotami.Určené pro instalace kabelů, vzduchotechniku a průmysl.Dokážou odolávat maximální teplotě 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1387
Round Ball Caps have excellent strength and a solid press fit to improve the leg design. Ideal for furniture; it guards against damage, while acting as an aesthetically pleasing top or end.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku