Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILQPCR
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Snadná montáž pro nábytek a stavebnictví.Ideální na konce trubek nebo nepravidelné povrchy a na trubky, které se spojují se zkosenými povrchy.Jsou navrženy tak, aby byly odolné a trvanlivé. Materiál: polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1555
Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.
Používají se k ochraně čtvercových trubek nebo krabicových profilů.Atraktivní vzhled vysoce kvalitních trubkových výrobků.Běžné ve stavebnictví a nábytkářském průmyslu. Materiál: LDPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1556
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Materiál: ocel nízkouhlíková Barva: černá Produktová řada: SRF0081
Víceúčelové čtvercové zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do čtvercové trubky, sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci, a zároveň nabízejí bezpečnost a zakrytí ostrých hran právě uřezaných trubek.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku