Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytky a zátky kónické

 (8 Počet produktových řad)

Kónické krytky a zátky jsou dokonalým řešením pro ochranu před nečistotami, poškozením a kontaminací. Náš všestranný sortiment je vyráběn z LDPE a silikonu a splňuje pevnost a trvanlivost požadovanou pro tyto základní komponenty.

Typy kónických krytek a zátek v našem sortimentu:

Se zvýšenou odolností – tyto krytky a zátky mají zesílenou stěnu a těsnicí nákružky pro zajištění maximální ochrany.

Standardní – určené k zakrývání různých vnějších či vnitřních průměrů.

Se širokou přírubou – díky širokému lemu poskytují větší ochranu, lze je snadno sejmout a jsou navrženy pro použití jako krytka i zátka.

Vysokoteplotní kónické zátky – opakovaně použitelné zátky navržené tak, aby poskytovaly vynikající chemickou odolnost, ideální pro aplikace vystavené zvýšeným teplotám.

Uzavřené kónické zátky – univerzální zátka, která se rychle nasazuje i odstraňuje.

Zátky Collar – vysoce odolné díky silným stěnám zátky a má samořezný design.

Šíře dostupných velikostí, materiálů a barev znamená, že jsme si jisti, že máme na skladě ten správný produkt, který splňuje vaše specifické podmínky a tolerance. U Essentra Components si můžete objednat vzorky zdarma, než se rozhodnete, tak proč to nezkusit před nákupem a zajistit si řešení, které vám bude nejlépe vyhovovat?

Další informace o našich řadách krytek a zátek naleznete v našem Průvodci krytkami a zátkami.

Zátky kónické – uzavřené

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Díky konvexním stranám zajistí těsné usazení.
  • Chrání před kontaminací, nečistotami a poškozením.
  • Použitelné opakovaně díky použitému materiálu, bez dopadu na efektivnost těsnění.
Materiál: silikon Barva: šedá, žlutá, zelená, bílá, červená, černá, růžová, nachová, modrá, čirý Produktová řada: SR5751

Zátky kónické – vysokoteplotní

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Zátky do závitu NPT

Zátky do závitu NPT mají kónický tvar a jsou určeny k použití se závitovanými nátrubky a spojkami NPT. Vyrábí se z modrého LDPE.

Series Code: SR1114

Zátky s bočním úchytem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: modrá, žlutá, přírodní Produktová řada: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

  • Protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping.
  • They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.
  • Used for applications in machinery, automotive, and industrial.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, červená Produktová řada: SR1003

Krytky a zátky kónické – standardní

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SR1001, SR1115, SRF0030

Krytky kónické – papírové

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Papírové kónické krytky jsou druhem ochranné krytky, která odolává teplotám až do 204 C.
  • Ideální na konce profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů.
  • Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, takže jsou recyklovatelné.
Materiál: papír krepový Barva: hnědá Produktová řada: SR6114