Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Tyto antivibrační prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Jsou k dostání v různých provedeních s širokým výběrem velikostí závitů.
Produktová řada: SR6486
Silentbloky pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.
Antivibrační prvky fungují jako tlumiče rázů a pro potlačení vibrací. Používají se u stacionárních strojů tam, kde dochází k pohybu nebo vibracím. Tyto produkty také pomáhají snižovat hlučnost. Jsou vyrobeny z černé neoprénové pryže s tvrdostí 60 Shore. Pochromováno dichromanem. Provozní teplota od -40 do +50ºC.
Strojní silentbloky pro vysoké namáhání mají pouzdro z pozinkované oceli ST37 a obložení z přírodní pryže. Silentbloky jsou vyrobeny z pryže s tvrdostí 60 Shore a k dispozici je také bezpečnostní provedení. Jsou dostupné v řadě rozměrů a s různou velikostí závitů.
Jsou vyrobeny z přírodní pryže a oceli. Jsou k dostání ve třech provedeních a různých velikostech.
Produktová řada: SR6485
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku