Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Koupit
69,0661 Kč - 98,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
73,3512 Kč - 104,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
95,0289 Kč - 135,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
81,4174 Kč - 116,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
88,9793 Kč - 127,0413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
91,2479 Kč - 130,3182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
97,2975 Kč - 138,8884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
88,9793 Kč - 127,0413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
81,4174 Kč - 116,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
113,4298 Kč - 162,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
160,062 Kč - 228,624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
103,8512 Kč - 148,2149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
217,281 Kč - 310,2934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
94,2727 Kč - 134,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
143,9298 Kč - 205,4339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
92,7603 Kč - 132,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
133,343 Kč - 190,562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
220,8099 Kč - 315,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
129,0578 Kč - 184,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757915

Cenové rozmezí
98,5578 Kč - 69,0661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757991

Cenové rozmezí
104,8595 Kč - 73,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758141

Cenové rozmezí
135,6116 Kč - 95,0289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758035

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758080

Cenové rozmezí
116,4546 Kč - 81,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758127

Cenové rozmezí
127,0413 Kč - 88,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758202

Cenové rozmezí
130,3182 Kč - 91,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758271

Cenové rozmezí
138,8884 Kč - 97,2975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758059

Cenové rozmezí
127,0413 Kč - 88,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757977

Cenové rozmezí
116,4546 Kč - 81,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758325

Cenové rozmezí
162,0785 Kč - 113,4298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758455

Cenové rozmezí
228,624 Kč - 160,062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758295

Cenové rozmezí
148,2149 Kč - 103,8512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 16.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758547

Cenové rozmezí
310,2934 Kč - 217,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758264

Cenové rozmezí
134,6033 Kč - 94,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758387

Cenové rozmezí
205,4339 Kč - 143,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758257

Cenové rozmezí
132,5868 Kč - 92,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758349

Cenové rozmezí
190,562 Kč - 133,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758516

Cenové rozmezí
315,5868 Kč - 220,8099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758356

Cenové rozmezí
184,2603 Kč - 129,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6