These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Produktová řada: SR6575
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu těla | Velikost závitu závrtného čepu | Minimální moment | Minimální moment | Materiál těla | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,0717 Kč - 97,0898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
34,9253 Kč - 79,3945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
32,7703 Kč - 55,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
127,3291 Kč - 127,3291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
52,4325 Kč - 113,4207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
28,5182 Kč - 63,9608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
99,7411 Kč - 99,7411 Kč | 6500 Skladem |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
40,7404 Kč - 91,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
74,2722 Kč - 120,1699 Kč | 58 Skladem |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
26,7634 Kč - 59,3328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
37,6859 Kč - 84,7611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
47,1437 Kč - 78,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
30,1501 Kč - 67,9628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku