Tyto brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Jsou určeny do náročných podmínek, jako je velké zatížení nebo vibrace, a nabízejí bezpečné a spolehlivé uchycení na kolejnice i mimořádnou pevností a dlouhou životností.
Seřízením upínací páčky se kontaktní části přitlačí na kolejnici, a tím aretuje vozík na místě. Mají nízký koeficient tření, nižší odpor a nižší spotřebu energie.
Díky speciálnímu mechanismu mají snadnou montáž i seřízení a zaručují těsný a pevný spoj. Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a v průmyslové výrobě.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1018CL, SRL1016CL
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | h4 | h3 | h2 | Pro kolejnici | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 074,3615 Kč - 4 098,979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.0
|
90.0
|
78.0
|
21.5
|
12.0
|
30.0
|
42.0
|
||
| 3 047,5599 Kč - 3 585,3942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
34.0
|
40.0
|
12.9
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
||
| 3 169,5747 Kč - 4 226,099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.0
|
100.0
|
78.0
|
21.5
|
13.0
|
35.0
|
48.0
|
||
| 3 153,2379 Kč - 3 709,7062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
48.0
|
44.0
|
19.6
|
7.0
|
25.0
|
36.0
|
||
| 4 008,6168 Kč - 5 344,9073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
140.0
|
95.0
|
31.0
|
17.0
|
55.0
|
70.0
|
||
| 2 969,4498 Kč - 3 959,0961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
||
| 3 187,953 Kč - 4 250,604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
30.0
|
||
| 3 026,1173 Kč - 4 034,9086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
28.0
|
||
| 2 856,1138 Kč - 3 808,2369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
28.0
|
||
| 3 103,2067 Kč - 3 650,741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
44.0
|
40.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
30.0
|
||
| 3 410,5401 Kč - 4 547,2171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
40.0
|
||
| 2 943,4135 Kč - 3 924,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
33.0
|
||
| 4 122,4627 Kč - 5 496,5323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
120.0
|
78.0
|
26.5
|
12.0
|
45.0
|
60.0
|
||
| 3 322,986 Kč - 4 430,5629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
36.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku