Menu Vyhledávání

Bužírky teplem smrštitelné – bez lepidla

Skladem

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 213
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr (po smrštění) Poměr smrštění Vnitřní průměr před smrštěním Barva Tvar profilu Koupit
345,7687 Kč - 421,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2:1
6.4 mm
černá
kulaté
346,2708 Kč - 421,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2:1
6.4 mm
hnědá
kulaté
346,2708 Kč - 421,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2:1
6.4 mm
šedá
kulaté
324,3081 Kč - 387,6164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2:1
3.2 mm
červená
kulaté
307,2958 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2:1
1.6 mm
bílá
kulaté
3 241,004 Kč - 3 868,6756 Kč 4 Skladem
12.7 mm
2:1
25.4 mm
červená
Plochý
1 556,6868 Kč - 1 859,8071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
2:1
1.2 mm
červená
kulaté
3 204,5233 Kč - 3 810,7775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
2:1
16.0 mm
nachová
Plochý
2 165,085 Kč - 2 579,1264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
červená
Plochý
4 766,8713 Kč - 5 696,4841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
3:1
32.0 mm
nachová
Plochý
2 530,1949 Kč - 3 016,4271 Kč 2 Skladem
9.5 mm
2:1
19.0 mm
červená
Plochý
1 930,0777 Kč - 2 242,7143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2:1
3.2 mm
bílá
kulaté
1 794,3277 Kč - 2 242,7143 Kč 31 Skladem
1.6 mm
2:1
3.2 mm
červená
kulaté
1 736,89 Kč - 2 074,5152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2:1
2.4 mm
bílá
kulaté
698,6912 Kč - 845,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
2:1
19.0 mm
nachová
Plochý
1 597,1657 Kč - 1 906,3022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
2:1
1.2 mm
nachová
kulaté
307,6444 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2:1
2.4 mm
nachová
kulaté
324,4058 Kč - 387,6164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2:1
3.2 mm
nachová
kulaté
2 400,1202 Kč - 2 831,4249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2:1
9.5 mm
bílá
Plochý
2 166,7166 Kč - 2 579,1264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
nachová
Plochý
  • z/ze 11
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm PO černá

10390818

Cenové rozmezí
421,3203 Kč - 345,7687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm PO hnědá

10392263

Cenové rozmezí
421,3203 Kč - 346,2708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    hnědá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm PO šedá

10392096

Cenové rozmezí
421,3203 Kč - 346,2708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm PO červená

10391020

Cenové rozmezí
387,6164 Kč - 324,3081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.6 mm PO bílá

10391860

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,2958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm XLPO červená

10391167

Cenové rozmezí
3 868,6756 Kč - 3 241,004 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    12.7 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.2 mm XLPO červená

10642061

Cenové rozmezí
1 859,8071 Kč - 1 556,6868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 16.0 mm PO nachová

10631744

Cenové rozmezí
3 810,7775 Kč - 3 204,5233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    8.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm XLPO červená

10391136

Cenové rozmezí
2 579,1264 Kč - 2 165,085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 32.0 mm PO nachová

10391297

Cenové rozmezí
5 696,4841 Kč - 4 766,8713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    16.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 19.0 mm XLPO červená

10391150

Cenové rozmezí
3 016,4271 Kč - 2 530,1949 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    9.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm XLPO bílá

10391969

Cenové rozmezí
2 242,7143 Kč - 1 930,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm XLPO červená

10391099

Cenové rozmezí
2 242,7143 Kč - 1 794,3277 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm XLPO bílá

10391952

Cenové rozmezí
2 074,5152 Kč - 1 736,89 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 19.0 mm PO nachová

10391228

Cenové rozmezí
845,7363 Kč - 698,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    9.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.2 mm PO nachová

10391242

Cenové rozmezí
1 906,3022 Kč - 1 597,1657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO nachová

10391198

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,6444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm PO nachová

10391204

Cenové rozmezí
387,6164 Kč - 324,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm XLPO bílá

10391990

Cenové rozmezí
2 831,4249 Kč - 2 400,1202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm PO nachová

10391273

Cenové rozmezí
2 579,1264 Kč - 2 166,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm