Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 398,0983 Kč - 2 831,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
1 719,1387 Kč - 2 018,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
1 461,1368 Kč - 1 710,0747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
2 532,2866 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
3 125,097 Kč - 3 906,047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
406,553 Kč - 492,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
2 166,7166 Kč - 2 579,1264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
6 298,3165 Kč - 7 535,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
4 762,9808 Kč - 5 696,4841 Kč | 3 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
4 766,8713 Kč - 5 696,4841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
3 243,6952 Kč - 3 868,6756 Kč | 11 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
2 201,4664 Kč - 2 642,9226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
2 532,2866 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
1 462,2662 Kč - 1 710,0747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
šedá
|
Plochý
|
||
2 868,3222 Kč - 3 448,3872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
Plochý
|
||
2 043,0704 Kč - 2 454,1415 Kč | 137 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
2 292,6636 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
5 326,5912 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
9 166,8061 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
žlutá
|
Plochý
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku