Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 790,1164 Kč - 2 152,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
9 166,8061 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
2 144,2101 Kč - 2 567,4129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
3 485,6888 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
2 953,4954 Kč - 3 549,0667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
2 451,8685 Kč - 2 944,9753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
2 461,5041 Kč - 2 944,9753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
2 868,3222 Kč - 3 448,3872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
1 797,0747 Kč - 2 152,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
3 287,0628 Kč - 3 956,833 Kč | 9 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
2 451,8685 Kč - 2 944,9753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
žlutá
|
kulaté
|
||
1 416,1939 Kč - 2 077,097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
2 300,8352 Kč - 2 756,1941 Kč | 9 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
5 341,8187 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
2 300,8352 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
3 298,9714 Kč - 3 956,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
šedá
|
Plochý
|
||
2 292,6636 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
3 485,6888 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
10392683 | 9 192,1014 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
|
2 144,2101 Kč - 2 567,4129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku