Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 166,8061 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
2 292,6636 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
žlutá
|
kulaté
|
||
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
5 367,6578 Kč - 6 433,6343 Kč | 13 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
šedá
|
Plochý
|
||
345,448 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
389,1363 Kč - 465,1062 Kč | 3 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
4 762,9808 Kč - 5 696,4841 Kč | 1 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
307,1981 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
698,3425 Kč - 845,7363 Kč | 1 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
388,2717 Kč - 465,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
406,553 Kč - 492,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
383,3353 Kč - 465,1062 Kč | 2 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
306,1942 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
878,1435 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
306,1942 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
387,6442 Kč - 465,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
2 398,0983 Kč - 2 831,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
324,4058 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
1 368,1685 Kč - 1 710,0747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
345,448 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku