Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 940,0202 Kč - 2 242,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
307,2958 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
307,5468 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
3 232,0655 Kč - 3 868,6756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
4 766,8713 Kč - 5 696,4841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
299,8008 Kč - 363,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
383,1819 Kč - 465,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
1 717,6744 Kč - 2 018,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
1 940,0202 Kč - 2 242,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
324,3081 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
1 736,89 Kč - 2 074,5152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
1 595,604 Kč - 1 906,3022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
1 941,568 Kč - 2 242,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
2 530,1949 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
406,3997 Kč - 492,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
1 717,6744 Kč - 2 018,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
3 241,004 Kč - 3 868,6756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
1 595,604 Kč - 1 906,3022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
388,9829 Kč - 465,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
878,1435 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku