Hose Wear Protectors prevent abrasive surfaces from causing point-of-contact wear. Cable ties can be attached via the moulded grooves. Used on hydraulic hoses, and gasoline and oil lines.
Materiál: PVC Barva: žlutá, černá, oranžová Produktová řada: SR6000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | C | L | Barva | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,1598 Kč - 143,6287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
10 in
254.0 mm
|
černá
|
PVC
|
||
| 115,5062 Kč - 115,5062 Kč | 50 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
oranžová
|
PVC
|
||
| 48,1012 Kč - 56,1875 Kč | 42 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
oranžová
|
PVC
|
||
| 141,0578 Kč - 168,5914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
černá
|
PVC
|
||
| 87,4268 Kč - 87,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
| 115,5062 Kč - 115,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
| 148,0956 Kč - 168,5914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
oranžová
|
PVC
|
||
| 87,4268 Kč - 87,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
černá
|
PVC
|
||
| 148,0956 Kč - 168,5914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
| 87,4268 Kč - 87,4268 Kč | 45 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
oranžová
|
PVC
|
||
| 48,7045 Kč - 56,1875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
černá
|
PVC
|
||
| 115,5062 Kč - 115,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
černá
|
PVC
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku