Menu Vyhledávání

Chrániče rohů

Skladem

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T L Barva t Materiál Typ Koupit
11,1974 Kč - 39,226 Kč 50 Skladem
40.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
9,6635 Kč - 33,8015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
11,1696 Kč - 11,1696 Kč 4990 Skladem
40.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
6,8189 Kč - 27,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
10,7931 Kč - 26,9826 Kč 25 Skladem
34.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6
2,6634 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
3,3049 Kč - 9,9006 Kč 23 Skladem
35.0 mm
55.0 mm
černá
15.0 mm
polypropylen
5
5,7173 Kč - 22,8969 Kč 25 Skladem
28.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
5,1316 Kč - 20,4845 Kč 25 Skladem
20.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
6,9443 Kč - 20,833 Kč 400 Skladem
60.0 mm
70.0 mm
černá
35.0 mm
polypropylen
5
10082034 6,01 Kč - 6,01 Kč 28790 Skladem
60.0 mm
45.0 mm
černá
35.0 mm
polypropylen
5
6,024 Kč - 24,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
6,3726 Kč - 25,5324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
6,2052 Kč - 24,8212 Kč 500 Skladem
38.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
5,8985 Kč - 23,5941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,6076 Kč - 13,0102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,8726 Kč - 14,3349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
4,016 Kč - 18,1139 Kč 1100 Skladem
22.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,8486 Kč - 19,2155 Kč 1200 Skladem
18.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,6912 Kč - 13,4704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
  • z/ze 3
Chrániče rohů 4 40.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361085

Cenové rozmezí
39,226 Kč - 11,1974 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 4 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361078

Cenové rozmezí
33,8015 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 4 40.0 mm LDPE - PIR bílá

10103432

Cenové rozmezí
11,1696 Kč - 11,1696 Kč

Skladové zásoby
4990 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 47.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361054

Cenové rozmezí
27,3033 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 6 34.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361115

Cenové rozmezí
26,9826 Kč - 10,7931 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Provedení
    Open Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 4.0 mm LDPE - PIR černá

10074725

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 5 35.0 mm polypropylen černá

10361092

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 3 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361009

Cenové rozmezí
22,8969 Kč - 5,7173 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361061

Cenové rozmezí
20,4845 Kč - 5,1316 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 5 60.0 mm polypropylen černá

10361108

Cenové rozmezí
20,833 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 5 60.0 mm polypropylen černá

10082034

Cenové rozmezí
6,01 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
28790 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 3 32.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361023

Cenové rozmezí
24,124 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 40.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361047

Cenové rozmezí
25,5324 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 38.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361030

Cenové rozmezí
24,8212 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361016

Cenové rozmezí
23,5941 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360910

Cenové rozmezí
13,0102 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 4.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360897

Cenové rozmezí
14,3349 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360972

Cenové rozmezí
18,1139 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360958

Cenové rozmezí
19,2155 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360927

Cenové rozmezí
13,4704 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá