Chrániče svarů plochých optických vláken poskytují vysokou úroveň ochrany vláken. K dostání jsou dvě provedení a oba obsahují vnitřní a vnější trubičky. Typ 1 obsahuje výztuhu z nerezavějící oceli, zatímco typ 2 využívá keramickou výztuhu. Čiré provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr pístu/táhla | Vnitřní průměr trubky | Průměr po smrštění | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6253 Kč - 16,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 6,2676 Kč - 6,964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 6,2157 Kč - 6,9063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,0977 Kč - 5,6641 Kč | 300 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 5,44 Kč - 6,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 5,44 Kč - 6,0445 Kč | 200 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 6,2761 Kč - 6,9736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,44 Kč - 6,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 5,1466 Kč - 5,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 7,2121 Kč - 8,0134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku