Menu Vyhledávání

Chránička kabelová – dělená

Skladem

Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.

Produktová řada: SR1723

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka stěny Průměr kabelu Barva Návin Materiál Vnitřní průměr Koupit
3 107,7778 Kč - 3 107,7778 Kč 2 Skladem
1.0 mm
25.0 mm
černá
20.0 m
polyamid 6
25.0 mm
3 245,0974 Kč - 3 245,0974 Kč 6 Skladem
0.8 mm
16.0 mm
černá
50.0 m
polyamid 6
15.0 mm
1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
23.0 mm
stříbrná
30.0 m
polypropylen
20.0 mm
2 071,8862 Kč - 2 071,8862 Kč 3 Skladem
1.0 mm
25.0 mm
černá
20.0 m
polyamid 6
25.0 mm
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
16.0 mm
bílá
50.0 m
polypropylen
15.0 mm
1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
32.0 mm
stříbrná
15.0 m
polypropylen
32.0 mm
1 030,9579 Kč - 1 030,9579 Kč 5 Skladem
1.0 mm
25.0 mm
stříbrná
20.0 m
polypropylen
25.0 mm
  • z/ze 2
Chránička kabelová – dělená 25.0 mm polyamid 6 černá CAT-25-PP

10170892

Cenové rozmezí
3 107,7778 Kč - 3 107,7778 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Průměr kabelu
    25.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Pro použití s
    CAT-25-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polyamid 6 černá CAT-15-PP

10170793

Cenové rozmezí
3 245,0974 Kč - 3 245,0974 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP
Chránička kabelová – dělená 20.0 mm polypropylen stříbrná CAT-20-PP

10170823

Cenové rozmezí
1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Průměr kabelu
    23.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.9 mm
  • Návin
    30.0 m
  • Pro použití s
    CAT-20-PP
Chránička kabelová – dělená 25.0 mm polyamid 6 černá CAT-25-PP

10170885

Cenové rozmezí
2 071,8862 Kč - 2 071,8862 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Průměr kabelu
    25.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Pro použití s
    CAT-25-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polypropylen bílá CAT-15-PP

10170786

Cenové rozmezí
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP
Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polypropylen stříbrná CAT-32-PP

10170915

Cenové rozmezí
1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Průměr kabelu
    32.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.3 mm
  • Návin
    15.0 m
  • Pro použití s
    CAT-32-PP
Chránička kabelová – dělená 25.0 mm polypropylen stříbrná CAT-25-PP

10320884

Cenové rozmezí
1 030,9579 Kč - 1 030,9579 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Průměr kabelu
    25.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Pro použití s
    CAT-25-PP