Menu Vyhledávání

Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – schválené pro těžařský průmysl

Skladem

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Testováno a schváleno v souladu s bývalou specifikací British Coal 182:1986, splňuje požadavky nekovovýćh materiálů pro použití pod zemí.
  • Testovány a schváleny Laboratoří pro bezpečnost v těžební průmyslu (Department of Mineral Resources, NSW) v souladu s normou AS2660 FRAS–1991.
  • Mezinárodní norma : ISO 6805.
  • Čísla platných patentů: Austrálie 747837, Německo 69912586.3-08, Itálie a Spojené království 1062456, Spojené státy 6286557
  • Samozhášecí a antistatické.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: šedá Produktová řada: SR1081

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost C D Koupit
11 825,0119 Kč - 11 825,0119 Kč 5 Skladem
4.3 mm
38.0
2 605,2435 Kč - 2 956,2565 Kč 30 Skladem
2.5 mm
15.0
17 737,5249 Kč - 17 737,5249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
61.0
3 424,5025 Kč - 3 547,505 Kč 15 Skladem
2.8 mm
19.0
1 891,6744 Kč - 2 365,008 Kč 10 Skladem
2.3 mm
12.0
20 693,7814 Kč - 20 693,7814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
70.5
6 259,1386 Kč - 6 503,7614 Kč 1 Skladem
3.5 mm
23.0
8 868,7554 Kč - 8 868,7554 Kč 20 Skladem
4.3 mm
30.5
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10170625

Cenové rozmezí
11 825,0119 Kč - 11 825,0119 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10170571

Cenové rozmezí
2 956,2565 Kč - 2 605,2435 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10170649

Cenové rozmezí
17 737,5249 Kč - 17 737,5249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spiralguard FRAS 2.7 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10170588

Cenové rozmezí
3 547,505 Kč - 3 424,5025 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Specifikace
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10170557

Cenové rozmezí
2 365,008 Kč - 1 891,6744 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spiralguard FRAS 7.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10170663

Cenové rozmezí
20 693,7814 Kč - 20 693,7814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Specifikace
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10170601

Cenové rozmezí
6 503,7614 Kč - 6 259,1386 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10170618

Cenové rozmezí
8 868,7554 Kč - 8 868,7554 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)