Menu Vyhledávání

Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – Spiralguard

Skladem

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Výrazně prodlužují životnost hadicSnižují nákladné opravy, prostoje a zvyšují bezpečnost obsluhy.Maximální odolnost vůči oděru a rozdrcení.V kombinaci s ochranným návlekem poskytují prvotřídní ochranu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polypropylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID Barva Materiál RL Typ OD WT Koupit
768,7154 Kč - 891,7099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
2 306,1463 Kč - 2 675,1298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
640,407 Kč - 742,8721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
1 226,308 Kč - 1 422,5173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
9 907,1774 Kč - 9 907,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
10203774 480,2499 Kč - 534,7625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
1 716,6137 Kč - 1 991,272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
480,2499 Kč - 508,9757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
5 656,6585 Kč - 5 749,3408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.0 mm
černá
polypropylen
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
11 233,7634 Kč - 11 233,7634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1 460,3364 Kč - 1 622,7707 Kč 36 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
1 368,6584 Kč - 1 520,8167 Kč 71 Skladem
16.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
1 277,7465 Kč - 1 419,642 Kč 21 Skladem
12.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
9 440,6551 Kč - 9 633,138 Kč 15 Skladem
75.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
10561263 779,4281 Kč - 916,7536 Kč 22 Skladem
9.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
10 335,3511 Kč - 10 879,317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
1 871,9299 Kč - 2 079,9983 Kč 246 Skladem
25.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
2 522,4065 Kč - 2 802,7501 Kč 35 Skladem
32.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
5 780,1126 Kč - 6 084,4292 Kč 44 Skladem
50.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
3 853,4084 Kč - 4 056,154 Kč 53 Skladem
40.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
  • z/ze 3
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm polypropylen černá

10203798

Cenové rozmezí
891,7099 Kč - 768,7154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm polypropylen černá

10203828

Cenové rozmezí
2 675,1298 Kč - 2 306,1463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm polypropylen černá

10203781

Cenové rozmezí
742,8721 Kč - 640,407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm polypropylen černá

10203804

Cenové rozmezí
1 422,5173 Kč - 1 226,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm polypropylen černá

10203842

Cenové rozmezí
9 907,1774 Kč - 9 907,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm polypropylen černá

10203774

Cenové rozmezí
534,7625 Kč - 480,2499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm polypropylen černá

10203811

Cenové rozmezí
1 991,272 Kč - 1 716,6137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm polypropylen černá

10203767

Cenové rozmezí
508,9757 Kč - 480,2499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm polypropylen černá

10203835

Cenové rozmezí
5 749,3408 Kč - 5 656,6585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10170656

Cenové rozmezí
11 233,7634 Kč - 11 233,7634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Pro použití s
    -32 Hydraulic Hose
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561331

Cenové rozmezí
1 622,7707 Kč - 1 460,3364 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561294

Cenové rozmezí
1 520,8167 Kč - 1 368,6584 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561270

Cenové rozmezí
1 419,642 Kč - 1 277,7465 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561515

Cenové rozmezí
9 633,138 Kč - 9 440,6551 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561263

Cenové rozmezí
916,7536 Kč - 779,4281 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10643600

Cenové rozmezí
10 879,317 Kč - 10 335,3511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561379

Cenové rozmezí
2 079,9983 Kč - 1 871,9299 Kč

Skladové zásoby
246 Skladem
Parametry
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561409

Cenové rozmezí
2 802,7501 Kč - 2 522,4065 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561454

Cenové rozmezí
6 084,4292 Kč - 5 780,1126 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561430

Cenové rozmezí
4 056,154 Kč - 3 853,4084 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm