Menu Vyhledávání

Čtvrtotáčkové – modulární ovládací prvek s úchopem ve tvaru hvězdy

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají pro přístupové panely, dveře, skříně a podobné instalace.

Tyto západky mají mimořádnou odolnost a úroveň zabezpečení, což z nich činí ideální volbu pro nejen pro průmyslové a komerční použití, ale také do jiných náročných podmínek. Tyto západky mají rychlou a snadnou montáž. Jsou ideální tam, kde je nutný snadný přístup, a lze je umístit na dveře takřka libovolné tloušťky.

Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné, a když se právě nepoužívá, může být zámek otevřen pomocí 9mm trojhranného klíče.

  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál západky Provedení Provedení rukojeti Rozpětí zachycení Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
vystouplý jazýček
Bez rukojeti
28.5 - 68.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
vystouplý jazýček
Hvězdicová rukojeť
26.5 - 68.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
Rovný jazýček
Bez rukojeti
26.5 - 60.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
opačně zahnutý jazýček
Bez rukojeti
8.5 - 50.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
Rovný jazýček
Hvězdicová rukojeť
18.5 - 60.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
opačně vystouplý jazýček
Hvězdicová rukojeť
14.5 - 56.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
zahnutý jazýček
Bez rukojeti
26.5 - 70.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
opačně zahnutý jazýček
Hvězdicová rukojeť
8.5 - 50.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
zahnutý jazýček
Hvězdicová rukojeť
28.5 - 70.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
zahnutý jazýček
Bez rukojeti
28.5 - 70.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
opačně vystouplý jazýček
Hvězdicová rukojeť
14.5 - 56.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
opačně vystouplý jazýček
Bez rukojeti
28.5 - 56.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
opačně vystouplý jazýček
Bez rukojeti
14.5 - 56.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
Rovný jazýček
Hvězdicová rukojeť
18.5 - 60.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
opačně zahnutý jazýček
Bez rukojeti
8.5 - 50.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
zahnutý jazýček
Hvězdicová rukojeť
28.5 - 70.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
vystouplý jazýček
Bez rukojeti
26.5 - 68.0 mm
49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
vystouplý jazýček
Hvězdicová rukojeť
26.5 - 68.0 mm
20055288 49,35 Kč - 54,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
opačně zahnutý jazýček
Hvězdicová rukojeť
8.5 - 50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
Rovný jazýček
Bez rukojeti
18.5 - 60.0 mm
  • z/ze 2
Zámky čtvrtotáčkové 68.0 mm 28.5 mm polyamid

20055165


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    vystouplý jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 68.0 mm 26.5 mm polyamid

20055233

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    vystouplý jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 60.0 mm 26.5 mm polyamid

20055127


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    Rovný jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 50.0 mm 8.5 mm polyamid

20055189


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    opačně zahnutý jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 60.0 mm 18.5 mm polyamid

20055226

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    Rovný jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 56.0 mm 14.5 mm polyamid

20055196

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    opačně vystouplý jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 70.0 mm 26.5 mm polyamid

20055134


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    zahnutý jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 50.0 mm 8.5 mm polyamid

20055271

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    opačně zahnutý jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 70.0 mm 28.5 mm polyamid

20055264

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    zahnutý jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 70.0 mm 28.5 mm polyamid

20055158


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    zahnutý jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 56.0 mm 14.5 mm polyamid

20055202

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    opačně vystouplý jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 56.0 mm 28.5 mm polyamid

20055172


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    opačně vystouplý jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 56.0 mm 14.5 mm polyamid

20055097


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    opačně vystouplý jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 60.0 mm 18.5 mm polyamid

20055219

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    Rovný jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 50.0 mm 8.5 mm polyamid

20055141


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    opačně zahnutý jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 70.0 mm 28.5 mm polyamid

20055257

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    zahnutý jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 68.0 mm 26.5 mm polyamid

20055110


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    vystouplý jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové 68.0 mm 26.5 mm polyamid

20055240

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    vystouplý jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 50.0 mm 8.5 mm polyamid

20055288

Cenové rozmezí
54,8334 Kč - 49,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Hvězdicová rukojeť
  • Provedení
    opačně zahnutý jazýček
Zámky čtvrtotáčkové 60.0 mm 18.5 mm polyamid

20055103


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    Bez rukojeti
  • Provedení
    Rovný jazýček
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm