Menu Vyhledávání

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Skladem

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5795

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Výška základny Typ Průměr základny Koupit
2,2204 Kč - 4,7526 Kč 4500 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
4.0 mm
Stohovací čep
19.0 mm
4,6853 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
černá
19.0 mm
Nožičky zatlačovací
19.0 mm
10127636 1,1565 Kč - 2,4713 Kč 7000 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
přírodní
6.3 mm
Nožičky zatlačovací
12.0 mm
Zarážka 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR černá

10127605

Cenové rozmezí
4,7526 Kč - 2,2204 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Maximální průměr otvoru
    6.6 mm
  • Materiál základny
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 19.0 mm 19.0 mm PVC černá

10316344

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Materiál základny
    PVC
  • Provedení základny
    kulaté
  • Typ
    Nožičky zatlačovací
Nožičky zatlačovací 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR přírodní

10127636

Cenové rozmezí
2,4713 Kč - 1,1565 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška základny
    6.3 mm
  • Maximální průměr otvoru
    6.0 mm
  • Materiál základny
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Provedení základny
    kulaté